MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 12 V

Art.Nr. 5097453 | EAN 4012195578116

2
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11

• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung 12 V Version
Ausführung der Pole 2
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 12V AC
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung AC 13,5
Höchste Dauerspannung DC 18
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 2→3
Maximale Vorsicherung 20 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 2 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 0,7 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 12 V
Netzform sonstige
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <110 V
Schutzpegel Ader - Erde <1200 V
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 20
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF12-AC DC 2 13,5 18 IP20 5097453
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
VF24-AC/DC 2 34 46 IP20 5097607
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
VF48-AC/DC 2 60 80 IP20 5097615
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
VF60-AC/DC 2 80 110 IP20 5097623
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
VF110-AC DC 2 150 200 IP20 5097631
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
VF230-AC/DC 2 255 350 IP20 5097650
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VF12-AC DC / 5097453
Download