Prüfgerät für Blitzbarrieren

Art.Nr. 5096786 | EAN 4012195425182

  • 5 Jahre Gewährleistung

OBO Life Control ermöglicht eine Funktionsüberprüfung der Blitzbarrieren des Typs MDP.
Die Blitzbarrieren können im eingebauten Zustand mittels des Life Control überprüft werden, ohne dass das Messsignal beeinflusst wird.
Life Control verfügt über ein integriertes OLED mit optischer und akustischer Defektmeldung sowie einer separat schaltbaren LED am Prüfstift.
Life Control wird in einem Koffer inkl. CD und Anleitungen geliefert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
spannung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LFC 9 V 5096786
1 Stück 1.225,00 € Preis / 1 Stück
Prüfgerät für Blitzbarrieren
Prüfgerät für Blitzbarrieren

Prüfgerät für Blitzbarrieren

Art.Nr. 5096786

Datenblatt, 0.37MB, pdf
Download

Technische Daten

Nennspannung 9 V
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

LFC / 5096786, 0.37MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download