Prüfgerät für Blitzbarrieren

Art.Nr. 5096786 | EAN 4012195425182

5096786 / LFC
9 V
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

OBO Life Control ermöglicht eine Funktionsüberprüfung der Blitzbarrieren des Typs MDP.
Die Blitzbarrieren können im eingebauten Zustand mittels des Life Control überprüft werden, ohne dass das Messsignal beeinflusst wird.
Life Control verfügt über ein integriertes OLED mit optischer und akustischer Defektmeldung sowie einer separat schaltbaren LED am Prüfstift.
Life Control wird in einem Koffer inkl. CD und Anleitungen geliefert.

  • 5 Jahre Gewährleistung
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz Informationstechnik
Ausführung Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz Test-/Prüfkoffer
Auswertung Prüf- und Testgerät für Überspannungsschutz am Prüfgerät
Nennspannung 9 V
Signalisierung am Gerät optisch und akustisch
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nennspannung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LFC 9 V 5096786
1 Stück 1.456,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung LFC / 5096786 , 0.16MB , pdf
Download

LFC / 5096786
Download