Technische Daten
Ableiterüberwachung |
nein
|
Anschlussquerschnitt flexibel max. |
1
mm²
|
Anschlussquerschnitt flexibel min. |
0,14
mm²
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. |
1
mm²
|
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. |
0,14
mm²
|
Anschlussquerschnitt starr max. |
1,5
mm²
|
Anschlussquerschnitt starr min. |
0,08
mm²
|
Anzahl Pole |
2
|
Dimension |
180V
|
Einfügedämpfung (Insertion loss) |
≤3
dB
|
Explosionsgeprüfte Ausführung |
nein
|
Farbe |
weiß
|
Fernmeldekontakt |
nein
|
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) |
D1: 7,5
|
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) |
22,5
kA
|
Grenzfrequenz |
225
MHz
|
Höchste Dauerspannung AC |
125
|
Höchste Dauerspannung DC |
180
|
Impulsstrom |
2,5
kA
|
Isolationswiderstand |
>10 MΩ
|
Kapazität (Ader-Ader) |
<10 pF
|
Kapazität (Ader-Erde) |
<20 pF
|
Kategorie |
Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
|
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte |
Telekommunikationsleitung
|
LPZ |
0→3
|
Nennlaststrom AC |
0,35
|
Nennlaststrom DC |
0,5
A
|
Prüfnorm |
IEC 61643-21
|
Schirm Anschluss |
ja
|
Schirmung |
direkt
|
Schutzart |
IP54
|
Schutzpegel Ader - Ader |
<350
V
|
Schutzpegel Ader - Erde |
<600
V
|
Serienwiderstand pro Ader |
2,2 Ω ± 5 %
|
Signalisierung am Gerät |
ohne
|
SPD nach IEC 61643-21 |
Class I+II+III / D1+C2+C1
|
Stecksystem |
Klemme
|
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader |
C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20µs)
|
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde |
C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20µs)
|
Temperatureinsatzbereich max. |
80
°C
|
Temperatureinsatzbereich min. |
-40
°C
|
Werkstoff |
Kunststoff
|