Technische Daten
Ableiterüberwachung
nein
Anschlussquerschnitt flexibel max.
2,5
mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.
0,14
mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.
2,5
mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.
0,14
mm²
Anschlussquerschnitt starr max.
2,5
mm²
Anschlussquerschnitt starr min.
0,14
mm²
Anzahl Pole
2
Dimension
170V
Einfügedämpfung (Insertion loss)
≤3
dB
Erdung über:
Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführung
nein
Farbe
weiß
Fernmeldekontakt
nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)
D1: 5
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)
10
kA
Grenzfrequenz
75
MHz
Höchste Dauerspannung AC
120
Höchste Dauerspannung DC
170
Impulsstrom
2,5
kA
Isolationswiderstand
>1 MΩ
Kapazität (Ader-Ader)
<50 pF
Kapazität (Ader-Erde)
<50 pF
Kategorie
Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte
Telekommunikationsleitung
LPZ
0→3
Nennlaststrom AC
0,14
Nennlaststrom DC
0,2
A
Prüfnorm
IEC 61643-21
Schirm Anschluss
nein
Schirmung
direkt
Schutzart
IP20
Schutzpegel Ader - Ader
<300
V
Schutzpegel Ader - Erde
<650
V
Serienwiderstand pro Ader
9 Ω ± 10 %
Signalisierung am Gerät
optisch
SPD nach IEC 61643-21
Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem
Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader
C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde
C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Teilungseinheit TE (17,5 mm)
1
Temperatureinsatzbereich max.
80
°C
Temperatureinsatzbereich min.
-40
°C
Werkstoff
Kunststoff
Weitere Details zu diesem Typ ausblenden