Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Art.Nr. 5081800 | EAN 4012195614364

8
RJ45 8(8)
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
• Schutzklasse: Feinschutz
• hochwertige RJ45-Buchsen
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Erdung über Hutschiene oder Anschlusskabel
• Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3
• geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit (Klasse EA) bzw. CAT6A
• schnelle Installation durch steckbare Ausführung
• inkl. Hutschienen-Befestigungsset und Erdungskabel

Anwendungsbeispiel: 10 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, ISDN S0-Schnittstellen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Power over Ethernet
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Channel Performance nach amerikanischem Standard EIA/TIA
  • Channel Performance nach ISO / IEC 11801
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole 8
Ausführung Feinschutz, 8 Adern + Schirm
Channel performance Ansi/EA CAT 6A
Channel performance ISO/IEC Class EA
Dimension 58V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB
Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 7 kA
Höchste Dauerspannung AC 41
Höchste Dauerspannung DC 58
Kategorie Typ 2+3 / C2+C1
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung CAT
LPZ 1→3
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <120 V
Schutzpegel Ader - Erde <700 V
SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1
Stecksystem RJ45 8(8)
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 2 kV / 1 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Ausführung Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ND-CAT6A/EA 8 Feinschutz, 8 Adern + Schirm 58 RJ45 8(8) 5081800
1 Stück 194,40 € Preis / 1 Stück
ND-CAT6/E-F 8 Feinschutz, 8 Adern + Schirm 58 RJ45 8(8) 5081802
1 Stück 166,45 € Preis / 1 Stück
ND-CAT6/E-B 8 Basisschutz, 8 Adern + Schirm 65 RJ45 8(8) 5081804
1 Stück 83,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

ND-CAT6A/EA / 5081800
Download