Technische Daten
Anzahl Pole |
1
|
Ausführung |
Feinschutz
|
Dimension |
6.2V
|
Einfügedämpfung (Insertion loss) |
≤1,7
dB
|
Erdung über: |
Anschlussleitung
|
Explosionsgeprüfte Ausführung |
nein
|
Fernmeldekontakt |
nein
|
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) |
10
kA
|
Grenzfrequenz |
160
MHz
|
Höchste Dauerspannung AC |
4,2
|
Höchste Dauerspannung DC |
6
|
Isolationswiderstand |
>1 GΩ
|
Kapazität (Ader-Ader) |
<100 pF
|
Kapazität (Ader-Erde) |
<100 pF
|
Kategorie |
Typ 2+3 / C2+C1
|
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte |
Datenleitung COAX
|
LPZ |
1→3
|
Nennlaststrom AC |
0,7
|
Nennlaststrom DC |
1
A
|
Prüfnorm |
IEC 61643-21
|
Rückflussdämpfung |
≥14
|
Schirm Anschluss |
ja
|
Schirmung |
direkt
|
Schutzart |
IP40
|
Schutzpegel Ader - Ader |
<40
V
|
Schutzpegel Ader - Erde |
<600
V
|
SPD nach IEC 61643-21 |
Class II+III / C2+C1
|
Stecksystem |
BNC
|
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader |
C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
|
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde |
C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
|
Temperatureinsatzbereich max. |
80
°C
|
Temperatureinsatzbereich min. |
-20
°C
|
Wellenwiderstand |
75
Ω
|