LSA-Trennleiste
Art.Nr. 5084012 | EAN 4012195525196
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
LSA-Trennleiste 2/10 zum Anschluss von bis zu 10 Doppeladern.
• Zur Verwendung mit dem Schutzelement LSA-BF-180; LSA-BF-24; LSA-B-MAG
• Befestigung auf Montagewanne LSA-M
• Farbe: weiß
• Klemmbare Querschnitte 0,14-0,5 mm2 (AWG 26-20)
LSA-Plus-Trennleiste mit der Möglichkeit Verbindungen vorübergehend für Prüfungszwecke zu unterbrechen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 20 Dimension 40-polig Farbe weiß - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LSA-T-LEI / 5084012 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung LSA-T-LEI / 5084012 , 0.06MB , pdfTechnische Info Technische Info LSA ... , 0.47MB , pdf