LSA Montagewanne
Art.Nr. 5084036 | EAN 4012195525554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagewanne für 5 Anschluss- oder Trennleisten. Rastermaß 22,5 mm.
Tiefe: 22 mm; 30 mm; 50 mm
LSA-Plus Montagewanne zur Aufnahme von LSA-Plus-Anschluss- und Trennleisten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten 5 Dimension 5 Rastermaß 22,5 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 105 mm Höhe 42 mm Länge 110,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LSA-M / 5084036 , 0.36MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung LSA-M / 5084036 , 0.06MB , pdfTechnische Info Technische Info LSA ... , 0.47MB , pdf