Kombischutzgerät LSA BF 180

Art.Nr. 5084024 | EAN 4012195525370

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
  • Analoge Telekommunikation
  • Installation electrotechnical expertise

LSA-BF 24: LSA-Basis- und -Feinschutz, zur Anwendung in MSR-Systemen

• Basis- und Feinschutz
• Grobschutz mit Fail-Safe-Technologie.
• Mit PTC-Schutzkomponenten gegen Überstrom.
• Max. Spannung: 180 V

Anwendung: Direkt auf LSA-Plus Trennleiste- oder Anschluss-Leisten mit Erdungsschiene (z.B. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) oder OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), sowie OBO LSA-E (5084 03 2))

Kombinationsschutzgerät für eine Doppelader

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LSA-BF-180 120 V 180 V 2 Basis- und Feinschutz sonstige 5084024
1 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
Kombischutzgerät LSA BF 180
Kombischutzgerät LSA BF 180

Kombischutzgerät LSA BF 180

Art.Nr. 5084024

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Ausführung Basis- und Feinschutz
Anzahl Pole 2
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 0,5 kA
Höchste Dauerspannung AC 120 V
Höchste Dauerspannung DC 180 V
Isolationswiderstand > 1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader) < 50 pF
Kapazität (Ader-Erde) < 50 pF
LPZ 0→3
Nennlaststrom 0,12 A
Nennlaststrom AC 0,08 A
Nennlaststrom DC 0,12 A
Montageart LSA-Plus steckbar
Prüfnorm IEC 61643-21
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <300 V
Schutzpegel Ader - Erde <300 V
Serienwiderstand pro Ader 10 Ω ± 10 %
Stecksystem sonstige
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LSA-BF-180 / 5084024
Download
Downloads

Datenblatt

LSA-BF-180 / 5084024, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren