Kombischutzgerät 3in1 für Kamerasysteme CCTV

Art.Nr. 5081072 | EAN 4012196676972

5081072 / PND-3in1-C-OS
BNC
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kombischutzgerät für koaxiale TV/Kamera-Systeme

• Schutz von Energie- und Datenschnittstellen mit nur einem Gerät
• im Aluminiumgehäuse
• Einfache Montage per Zwischenstecker
• Zweistufige Schutzschaltung
• 3-poliger Energieanschluss für die Energieschnittstelle
• mit LED-Betriebsanzeige (OS)
• inkl. Hutschienenbefestigungsset


Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; Kameras bzw. TV- Anlagen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • TV Anwendungen
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Channel performance Ansi/EA CAT 5e
Channel performance ISO/IEC Class E
Dimension 230V
Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene
Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V
LPZ 1→3
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA
Nennlaststrom 16 A
Schutzart IP20
Schutzpegel <1,3 kV
SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1 class II+III
Stecksystem BNC
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 37,1 mm
Länge 122,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PND-3in1-C-OS BNC 5081072
1 Stück 297,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

PND-3in1-C-OS / 5081072
Download