Kontaktleiste für 1801 VDE

Parent Art.Nr. cxmOID11740

• 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt
• 1801 KL1: 14 Teilungseinheiten
• 1801 KL2: 28 Teilungseinheiten
• 1801 KL3: 42 Teilungseinheiten

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 KL1 212 mm 5015723
1 Stück 6,45 € Preis / 1 Stück
Kontaktleiste für 1801 VDE
Kontaktleiste für 1801 VDE

Kontaktleiste für 1801 VDE

Art.Nr. 5015723

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Flexibel nein
Teilungseinheit TE (10 mm) 14
Querschnitt Klemmschiene 100 mm²
Verzinnt nein

Abmessungen

Länge 212 mm
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
1801 KL2 430 mm 5015804
1 Stück 12,45 € Preis / 1 Stück
Kontaktleiste für 1801 VDE
Kontaktleiste für 1801 VDE

Kontaktleiste für 1801 VDE

Art.Nr. 5015804

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Flexibel nein
Teilungseinheit TE (10 mm) 28
Querschnitt Klemmschiene 100 mm²
Verzinnt nein

Abmessungen

Länge 430 mm
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
1801 KL3 645 mm 5015812
1 Stück 18,00 € Preis / 1 Stück
Kontaktleiste für 1801 VDE
Kontaktleiste für 1801 VDE

Kontaktleiste für 1801 VDE

Art.Nr. 5015812

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Flexibel nein
Teilungseinheit TE (10 mm) 42
Querschnitt Klemmschiene 100 mm²
Verzinnt nein

Abmessungen

Länge 645 mm
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1801 KL1 / 5015723
Download
1801 KL2 / 5015804
Download
1801 KL3 / 5015812
Download
Downloads

Datenblatt

1801 KL1 / 5015723, 0.09MB, pdf
Download
1801 KL2 / 5015804, 0.09MB, pdf
Download
1801 KL3 / 5015812, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download