Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE

Art.Nr. 5015758 | EAN 4012195378853

  • Blitzstrom geprüft

• für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm²
• für feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
• 1 Teilungseinheit
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anschluss-
möglichkeit
Anschluss-
möglichkeit 1
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 RK25 12 mm 2,5-25 mm² für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5 - 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm) 5015758
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE
Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE

Klemme Rundleiter bis 25 mm² für 1801 VDE

Art.Nr. 5015758

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 2,5-25 mm²
Anschlussmöglichkeit 1 für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5 - 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
Oberfläche galvanisch verzinkt
Teilungseinheit TE (10 mm) 1
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1801 RK25 / 5015758
Download
Downloads

Datenblatt

1801 RK25 / 5015758, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download