Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE

Art.Nr. 5015766 | EAN 4012195378914

  • Blitzstrom geprüft

• für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm²
• für feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
• 2 Teilungseinheiten
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anschluss-
möglichkeit
Anschluss-
möglichkeit 1
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 RK95 14 mm 25-95 mm² für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25 - 95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm) 5015766
10 Stück 2,20 € Preis / 1 Stück
Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE
Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE

Klemme Rundleiter ab 25 mm² für 1801 VDE

Art.Nr. 5015766

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 25-95 mm²
Anschlussmöglichkeit 1 für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25 - 95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
Oberfläche galvanisch verzinkt
Teilungseinheit TE (10 mm) 2
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 14 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1801 RK95 / 5015766
Download
Downloads

Datenblatt

1801 RK95 / 5015766, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download