Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE

Art.Nr. 5015731 | EAN 4012195378792

  • Blitzstrom geprüft

• für Flachleiter bis FL 30 und Dicke bis 5 mm
• mit Schutz gegen Verlieren durch Sicherungslasche aus Kunststoff
• 3 Teilungseinheiten
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anschluss-
möglichkeit
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 RK30 30 mm FL30 x 5 5015731
1 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE
Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE

Klemme Flachleiter bis FL 30 für 1801 VDE

Art.Nr. 5015731

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit FL30 x 5
Oberfläche galvanisch verzinkt
Teilungseinheit TE (10 mm) 4
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1801 RK30 / 5015731
Download
Downloads

Datenblatt

1801 RK30 / 5015731, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download