Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE

Art.Nr. 5015774 | EAN 4012195455837

  • Blitzstrom geprüft

• für Flachleiter ab FL 30
• pro Flachleiteranschluss werden immer 2 Klemmen benötigt
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Stahl, galvanisch verzinkt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Anschluss-
möglichkeit
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 RK40 30 mm FL40 x 5 5015774
1 Stück 5,50 € Preis / 1 Stück
Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE
Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE

Klemme Flachleiter ab FL 30 für 1801 VDE

Art.Nr. 5015774

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit FL40 x 5
Oberfläche galvanisch verzinkt
Teilungseinheit TE (10 mm) 5
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1801 RK40 / 5015774
Download
Downloads

Datenblatt

1801 RK40 / 5015774, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download