Erdungsschelle Typ 942

Parent Art.Nr. cxmOID11769

• für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm²
• mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
• Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
X
für Rohr-Ø Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
942 11 44 mm 3,5 mm 1/8 Zoll 8 - 11 mm 5038014
10 Stück 608,15 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038014

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 1/8 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 8 - 11 mm
Spannbereich D 1/8 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 44 mm
Maß X 3,5 mm
Maß b 20 mm
942 15 50 mm 3 mm 1/4 Zoll 13 - 15 mm 5038030
10 Stück 608,15 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038030

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 1/4 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 13 - 15 mm
Spannbereich D 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 50 mm
Maß X 3 mm
Maß b 20 mm
942 18 52 mm 2 mm 3/8 Zoll 16 - 18 mm 5038057
10 Stück 624,90 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038057

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 3/8 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 16 - 18 mm
Spannbereich D 3/8 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß X 2 mm
Maß b 20 mm
942 22 55 mm 3 mm 1/2 Zoll 19 - 22 mm 5038073
10 Stück 644,90 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038073

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 19 - 22 mm
Spannbereich D 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 55 mm
Maß X 3 mm
Maß b 20 mm
942 28 63 mm 3 mm 3/4 Zoll 24 - 28 mm 5038081
10 Stück 706,55 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038081

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 3/4 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 24 - 28 mm
Spannbereich D 3/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 63 mm
Maß X 3 mm
Maß b 20 mm
942 35 71 mm 5 mm 1 Zoll 30 - 35 mm 5038111
10 Stück 773,55 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038111

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 1 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 30 - 35 mm
Spannbereich D 1 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 71 mm
Maß X 5 mm
Maß b 20 mm
942 43 81 mm 5 mm 1 1/4 Zoll 39 - 43 mm 5038138
10 Stück 840,40 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038138

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 1 1/4 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 39 - 43 mm
Spannbereich D 1 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 81 mm
Maß X 5 mm
Maß b 25 mm
942 49 86 mm 5 mm 1 1/2 Zoll 44 - 49 mm 5038154
10 Stück 996,35 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 942
Erdungsschelle Typ 942

Erdungsschelle Typ 942

Art.Nr. 5038154

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 25 mm²
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 25 mm²
für Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 44 - 49 mm
Spannbereich D 1 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Maß A 86 mm
Maß X 5 mm
Maß b 25 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

942 11 / 5038014
Download
942 15 / 5038030
Download
942 18 / 5038057
Download
942 22 / 5038073
Download
942 28 / 5038081
Download
942 35 / 5038111
Download
942 43 / 5038138
Download
942 49 / 5038154
Download
Downloads

Datenblatt

942 11 / 5038014, 0.13MB, pdf
Download
942 15 / 5038030, 0.13MB, pdf
Download
942 18 / 5038057, 0.13MB, pdf
Download
942 22 / 5038073, 0.13MB, pdf
Download
942 28 / 5038081, 0.13MB, pdf
Download
942 35 / 5038111, 0.13MB, pdf
Download
942 43 / 5038138, 0.13MB, pdf
Download
942 49 / 5038154, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren