Erdungsschelle Typ 925

Parent Art.Nr. cxmOID11791

• für Rohre 1/4 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 11,5-48,3 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 16 mm² mit Anschlussklemme, vernietet aus Messing und 1 Zylinderschraube M5 x 12
• bis Größe 1 1/2 Zoll mit 2 Zylinderschrauben M6 x 16 (G)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
X
für Rohr-Ø Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
925 1/4 48 mm 2 mm 1/4 Zoll 11,5 - 13,5 mm 5040035
25 Stück 317,10 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040035

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser 11,5 - 13,5 mm
für Rohrdurchmesser 1/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 11,5 - 13,5 mm
Spannbereich D 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 48 mm
Maß D 13,5 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
925 3/8 52 mm 2 mm 3/8 Zoll 15,2 - 17,2 mm 5040051
25 Stück 365,35 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040051

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser 15,2 - 17,2 mm
für Rohrdurchmesser 3/8 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 15,2 - 17,2 mm
Spannbereich D 3/8 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß D 17,2 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
925 1/2 56 mm 2 mm 1/2 Zoll 19,3 - 21,3 mm 5040078
25 Stück 381,90 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040078

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser -
für Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 19,3 - 21,3 mm
Spannbereich D 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 56 mm
Maß D 21,3 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
925 3/4 62 mm 2 mm 3/4 Zoll 24,9 - 26,9 mm 5040094
25 Stück 415,25 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040094

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser -
für Rohrdurchmesser 3/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 24,9 - 26,9 mm
Spannbereich D 3/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 62 mm
Maß D 26,9 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
925 1 70 mm 2 mm 1 Zoll 31,7 - 33,7 mm 5040116
25 Stück 420,80 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040116

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser -
für Rohrdurchmesser 1 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 31,7 - 33,7 mm
Spannbereich D 1 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 70 mm
Maß D 33,7 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
925 1 1/4 81 mm 2 mm 1 1/4 Zoll 40,4 - 42,4 mm 5040132
25 Stück 442,85 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040132

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser -
für Rohrdurchmesser 1 1/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 40,4 - 42,4 mm
Spannbereich D 1 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 81 mm
Maß D 42,4 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
925 1 1/2 88 mm 2 mm 1 1/2 Zoll 46,3 - 48,3 mm 5040159
20 Stück 453,90 € Preis / 100 Stück
Erdungsschelle Typ 925
Erdungsschelle Typ 925

Erdungsschelle Typ 925

Art.Nr. 5040159

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 16 mm²
für Rohrdurchmesser -
für Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 46,3 - 48,3 mm
Spannbereich D 1 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß A 88 mm
Maß D 48,3 mm
Maß X 2 mm
Maß b 18 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

925 1/4 / 5040035
Download
925 3/8 / 5040051
Download
925 1/2 / 5040078
Download
925 3/4 / 5040094
Download
925 1 / 5040116
Download
925 1 1/4 / 5040132
Download
925 1 1/2 / 5040159
Download
Downloads

Datenblatt

925 1/4 / 5040035, 0.13MB, pdf
Download
925 3/8 / 5040051, 0.13MB, pdf
Download
925 1/2 / 5040078, 0.13MB, pdf
Download
925 3/4 / 5040094, 0.13MB, pdf
Download
925 1 / 5040116, 0.13MB, pdf
Download
925 1 1/4 / 5040132, 0.13MB, pdf
Download
925 1 1/2 / 5040159, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren