Erdungslasche Typ 950

Parent Art.Nr. cxmOID11759

• für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
• mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
A
Maß
X
für Rohr-Ø Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
950 Z 1/4 45 mm 2 mm 1/4 Zoll 12 - 14 mm 5050030
10 Stück 387,45 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050030

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 1/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 12 - 14 mm
Spannbereich D 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 45 mm
Maß D 14 mm
Maß X 2 mm
950 Z 3/8 50 mm 2 mm 3/8 Zoll 15,5 - 17,5 mm 5050057
10 Stück 409,60 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050057

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 3/8 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 15,5 - 17,5 mm
Spannbereich D 3/8 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 50 mm
Maß D 17,5 mm
Maß X 2 mm
950 Z 1/2 54 mm 2,5 mm 1/2 Zoll 20 - 22,5 mm 5050073
10 Stück 415,25 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050073

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 1/2 Zoll
Oberfläche -
Spannbereich D 20 - 22,5 mm
Spannbereich D 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 54 mm
Maß D 22,5 mm
Maß X 2,5 mm
950 Z 3/4 61 mm 3 mm 3/4 Zoll 25 - 28 mm 5050081
10 Stück 465,00 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050081

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 3/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 25 - 28 mm
Spannbereich D 3/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 61 mm
Maß D 28 mm
Maß X 3 mm
950 Z 1 66 mm 3 mm 1 Zoll 31,5 - 34,5 mm 5050111
10 Stück 536,85 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050111

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 1 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 31,5 - 34,5 mm
Spannbereich D 1 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 66 mm
Maß D 34,5 mm
Maß X 3 mm
950 Z 1 1/4 78 mm 3 mm 1 1/4 Zoll 40,5 - 43,5 mm 5050138
10 Stück 514,80 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050138

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 1 1/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 40,5 - 43,5 mm
Spannbereich D 1 1/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 78 mm
Maß D 43,5 mm
Maß X 3 mm
950 Z 1 1/2 84 mm 3 mm 1 1/2 Zoll 46,5 - 49,5 mm 5050154
10 Stück 542,50 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050154

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 46,5 - 49,5 mm
Spannbereich D 1 1/2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 84 mm
Maß D 49,5 mm
Maß X 3 mm
950 Z 1 3/4 88 mm 3 mm 1 3/4 Zoll 51 - 54 mm 5050170
10 Stück 667,20 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050170

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 1 3/4 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 51 - 54 mm
Spannbereich D 1 3/4 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 88 mm
Maß D 54 mm
Maß X 3 mm
950 Z 2 96 mm 3 mm 2 Zoll 58,5 - 61,5 mm 5050197
10 Stück 720,65 € Preis / 100 Stück
Erdungslasche Typ 950
Erdungslasche Typ 950

Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050197

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
Anzahl der Leiter 1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 0 - 35 mm²
für Rohrdurchmesser 2 Zoll
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 58,5 - 61,5 mm
Spannbereich D 2 Zoll
Werkstoff Bezeichnung Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß A 96 mm
Maß D 61,5 mm
Maß X 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

950 Z 1/4 / 5050030
Download
950 Z 3/8 / 5050057
Download
950 Z 1/2 / 5050073
Download
950 Z 3/4 / 5050081
Download
950 Z 1 / 5050111
Download
950 Z 1 1/4 / 5050138
Download
950 Z 1 1/2 / 5050154
Download
950 Z 1 3/4 / 5050170
Download
950 Z 2 / 5050197
Download
Downloads

Datenblatt

950 Z 1/4 / 5050030, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 3/8 / 5050057, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 1/2 / 5050073, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 3/4 / 5050081, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 1 / 5050111, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 1 1/4 / 5050138, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 1 1/2 / 5050154, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 1 3/4 / 5050170, 0.13MB, pdf
Download
950 Z 2 / 5050197, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren