Banderdungsschelle vernickelt

Art.Nr. 5057507 | EAN 4012195388517

  • Russland, GOST The State Committee for Standards

• für Rohre Ø 8-22 mm
• Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm²
• Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt
• Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
L
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
927 0 109,5 mm 8 - 22 mm 5057507
10 Stück 447,20 € Preis / 100 Stück
Banderdungsschelle vernickelt
Banderdungsschelle vernickelt

Banderdungsschelle vernickelt

Art.Nr. 5057507

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 max. 2 Leitungen 2,5 - 10 mm²
Anzahl der Leiter 2
Querschnitt des anzuschließenden Kabels 2,5 - 10 mm²
für Rohrdurchmesser 8 - 22 mm
Oberfläche vernickelt
Spannbereich D 8 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Maß L 109,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

927 0 / 5057507
Download
Downloads

Datenblatt

927 0 / 5057507, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download