Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft

Art.Nr. 5015650 | EAN 4012195378556

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Blitzstrom geprüft Klasse H (100kA)
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Eidgenössisches Starkstrominspektorat, Schweiz

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305

• nach VDE 0618, Teil 1
• mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt
• mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
• Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in der Industrie gefordert)

Anschlussmöglichkeiten:
• 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
• 2 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
• 1 Flachleiter 30 x 3,5 mm

mit plombierbarer Abdeckhaube, aus schlagfestem Kunststoff

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1801 VDE grau 217 mm 63 mm 68,5 mm 5015650
1 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft
Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft

Potentialausgleichsschiene für Innenbereich, VDE-geprüft

Art.Nr. 5015650

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5 - 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
Anschlussmöglichkeit 2 2 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25 - 29 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
Anschlussmöglichkeit 3 1 x Flachleiter bis FL30 und bis max. 5 mm Dicke
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 7
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 2
Ausführung mit Abdeckhaube
Bauform Aufbau modular
Isolator ja
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Querschnitt Klemmschiene 100 mm²
Teilungseinheit TE (10 mm) 20
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 217 mm
Breite 63 mm
Höhe 68,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1801 VDE / 5015650
Download
Downloads

Datenblatt

1801 VDE / 5015650, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

7 Produkte