Potentialausgleichsschiene für Badezimmer

Art.Nr. 5015553 | EAN 4012195378495

  • Russland, GOST The State Committee for Standards

• Kontaktleiste aus Messing, vernickelt • Schrauben und Klemmbügel aus Stahl, galvanisch verzinkt Anschlussmöglichkeiten: • 6 Leitungen 1,5-10 mm² • 1 Leitung 6-16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1804 63 mm 9,3 mm 9 mm 5015553
5 Stück 9,50 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für Badezimmer
Potentialausgleichsschiene für Badezimmer

Potentialausgleichsschiene für Badezimmer

Art.Nr. 5015553

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 6 x Leitungen 1,5 - 10 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Leitung 6 - 16 mm² ungeschnitten
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 7
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 6
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung ohne Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Isolator nein
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 63 mm
Breite 9,3 mm
Höhe 9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

1804 / 5015553, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download