Potentialausgleichsschiene für Aufputzmontage mit 1804

Art.Nr. 5015557 | EAN 4012195477839

• mit montierter Potentialausgleichsschiene 1804
• Kasten mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel

Anschlussmöglichkeiten:
• 6 Leitungen 1,5-10 mm²
• 1 Leitung 6-16 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1804 AP lichtgrau; RAL 7035 90,5 mm 90,5 mm 39,3 mm 5015557
10 Stück 16,90 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene für Aufputzmontage mit 1804
Potentialausgleichsschiene für Aufputzmontage mit 1804

Potentialausgleichsschiene für Aufputzmontage mit 1804

Art.Nr. 5015557

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 6 x Leitungen 1,5 - 10 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Leitung 6 - 16 mm² ungeschnitten
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 7
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 6
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung im Gehäuse
Bauform Aufbau fix
Isolator ja
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Länge 90,5 mm
Breite 90,5 mm
Höhe 39,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1804 AP / 5015557
Download
Downloads

Datenblatt

1804 AP / 5015557, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download