Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung

Art.Nr. 5015014 | EAN 4012195378075

  • Russland, GOST The State Committee for Standards

• Bügel und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt • Klemmkörper und Kontaktleiste aus Messing, Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt Anschlussmöglichkeiten: • 8 Leitungen bis 25 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachleiter bis FL 40

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1808 300 mm 30 mm 34 mm 5015014
1 Stück 32,05 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung
Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung

Potentialausgleichsschiene einfache Ausführung

Art.Nr. 5015014

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 8 x Leitungen bis 25 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Rundleiter Rd 8 - 10
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 8
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung ohne Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Isolator nein
Oberfläche der Klemme vernickelt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Messing
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 34 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1808 / 5015014
Download
Downloads

Datenblatt

1808 / 5015014, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download