Potentialausgleichsschiene massive Ausführung

Art.Nr. 5015057 | EAN 4012195378136

  • Russland, GOST The State Committee for Standards

• Fußplatte und anschraubbare Abdeckhaube aus Stahl, bandverzinkt
• Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
• Kontaktleiste aus Stahl, galvanisch verzinkt
• Schrauben und Überleger aus Stahl, feuerverzinkt bzw. galvanisch verzinkt

Anschlussmöglichkeiten:
• 6 Leitungen 6-16 mm²
• 1 Rundleiter Rd 8-10
• 1 Flachleiter bis FL 40
• 2 Kabelschuh M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1810 348 mm 120 mm 83 mm 5015057
1 Stück 98,50 € Preis / 1 Stück
Potentialausgleichsschiene massive Ausführung
Potentialausgleichsschiene massive Ausführung

Potentialausgleichsschiene massive Ausführung

Art.Nr. 5015057

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 6 x Leitungen 6 - 16 mm²
Anschlussmöglichkeit 2 1 x Rundleiter Rd 8 - 10
Anschlussmöglichkeit 3 1 x Flachleiter bis FL40
Anschlussmöglichkeit 4 2 x Kabelschuh M 8
Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt 1
Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm 0
Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm 1
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm 0
Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm 1
Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr 6
Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr 0
Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr 0
Ausführung mit Abdeckhaube
Bauform Aufbau fix
Isolator nein
Oberfläche feuerverzinkt
Oberfläche der Klemme galvanisch verzinkt
Oberfläche der Kontaktschiene vernickelt
Werkstoff der Kontaktschiene Messing
Werkstoff der Klemme Stahl
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 348 mm
Breite 120 mm
Höhe 83 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1810 / 5015057
Download
Downloads

Datenblatt

1810 / 5015057, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download