Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche

Art.Nr. 5040507 | EAN 4012195385936

  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

• zur Verwendung z. B. bei Badewannen oder Brausetassen
• Anschlussmöglichkeit: Leitungen bis 16 mm²
• Klemmkörper mit Anschlussgewinde M6, 1 Sechskantmutter M6, 1 Fächerscheibe und 1 Zylinderschraube M5 x 8
• Klemmkörper, Mutter und Schraube aus Messing, verkupfert
• Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl; 2 Scheiben aus Stahl, galvanisch verzinkt

Alle Typen

Alle Typen

Typ Geeignet für Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
928 Rundleiter 5040507
10 Stück 344,20 € Preis / 100 Stück
Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche
Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche

Erdungsklemme zur Befestigung an Erdungslasche

Art.Nr. 5040507

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit 1 Universal-Erdungsklemme Leitungen bis 16 mm².
Geeignet für Rundleiter
Oberfläche vernickelt
Werkstoff Bezeichnung Messing
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

928 / 5040507
Download
Downloads

Datenblatt

928 / 5040507, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download