Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Parent Art.Nr. cxmOID123464
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichleiters am Kabeltrag-System.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EKL 25 M6 25 mm 6404006
50 Stück 378,90 € Preis / 100 Stück
Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde
Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Art.Nr. 6404006

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 22 mm
EKL 35 M6 - 6404014
50 Stück 419,25 € Preis / 100 Stück
Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde
Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Art.Nr. 6404014

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Messing

Abmessungen

Länge -
Maß L 26 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EKL 25 M6 / 6404006
Download
EKL 35 M6 / 6404014
Download
Downloads

Datenblatt

EKL 25 M6 / 6404006, 0.12MB, pdf
Download
EKL 35 M6 / 6404014, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren