Installationsprinzip Rohrschale PYROCOMB® Intube

Montage der Rohrschale durch Zusammenklicken der Halbschalen um die Leitung

Montage der Rohrschale durch Zusammenklicken der Halbschalen um die bestehende Installation

Öffnung mit Pyromix Mörtel verschließen

Verschließen der Öffnung mit Mörtel PYROMIX®

Versiegelung der Öffnung mittels Schaumstoffstopfen und Beschichtungsmasse

Anpassung Schaumstoffstopfen an Installationen mit einem Messer und rauchgasdichte Versiegelung der Oberflächen mit Beschichtungsmasse ASX

Schalung bei der Deckenmontage

Bei Deckenmontage Schalung verwenden, um ein Herausfallen der Rohrschale zu verhindern.

Sicherung durch Metallspannbänder

Bei gewissen Anwendungen Sicherung mit Metallspannbändern in leichten Trennwänden notwendig

Zwei Rohrschalen mit vollständiger Belegung

Rohrschalen mit vollständiger Belegung mit Kabelbündeln und Elektroinstallationsrohren

Innenbeschichtete Halbschale

 

Feuerwiderstandsklasse

bis EI 120

Verwendbarkeitsnachweis

Europäische Technische Zulassung des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer

ETA-13/0904

Prüfnorm

EN 1366-3

Schottungsmaße in cm

Einzelanordnung

 

 

 

Bauteil

massive Wand

leichte Trennwand

massive Decke

Bauteilstärke min.

10

10

12,5

Abstände zwischen Rohrschalen

6

6

6

Gruppenanordnung

 

 

 

Bauteil

massive Wand

leichte Trennwand

massive Decke

Bauteilstärke min.

10

10

15

Abstände zwischen Rohrschalen bei Gruppenanordnung (Vermörteln mit PYROMIX)

0,3

0,3

1,0

Abmessung der Öffnung für Gruppenanordnung max.

 

 

 

Breite

120

120

64

Höhe

200

200

-

Länge

-

-

unbegrenzt

Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.