Systembeschreibung Leitungsführungskanal Kissenschott PYROBAG®
Die Kabelabschottung PYROBAG® mit den OBO KBK Kabel-Brandschutzkissen ist die ideale Lösung für Abschottungen in Leitungsführungskanälen aus PVC und Metall. Mit den beliebig formbaren Kabel-Brandschutzkissen ist eine Abschottung sehr einfach, schnell, absolut sauber und staubfrei zu montieren.
Da die Kissen nur innerhalb der Kanäle montiert werden, ist die Kabelabschottung von außen nicht erkennbar - Voraussetzung für eine einwandfreie Installation von Kabelkanälen, an die in der Regel besondere optische Anforderungen gestellt werden. Die Kissen sind für dauerhafte oder zeitlich begrenzte Abschottungen in Wänden und Decken verwendbar. Die Nachinstallation zusätzlicher Kabel ist schnell, sauber und sehr wirtschaftlich möglich, weil die Kissen mehrfach verwendet werden können.
Systemvorteile
- ideale Lösung für Schottungen in Leitungsführungskanälen aus Kunststoff und Metall
- von außen nicht sichtbare Schottung im Inneren des Kanals
- keine optische Beeinträchtigung der Kanalinstallation
- einfache, schnelle, saubere und staubfreie Montage
- kein Anstrich, keine Spachtelmassen erforderlich
- Nachinstallationen jederzeit möglich