Installationsprinzip Kissenschott PYROBAG®

Verschließen der Öffnung mit Pyrobag Kissenschott

Verschließen der Öffnung mit Kissen - ohne Spachtelmasse oder Anstrich

Bleche als Montagehilfe für Kissenschott

Bleche als Montagehilfe für die letzte Kissenlage

Gitter als Sicherung bei Deckenmontage

Sicherung gegen Herausfallen bei Deckenmontage

Sicherung des Kissenschotts bei Bodenmontage

Sicherung gegen Abrutschen oberhalb des Fußbodens

Glasgewebekissen mit spezieller Brandschutzfüllung

Feuerwiderstandsklasse

S90

Verwendbarkeitsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer

Z-19.15-1115

Prüfnorm

DIN 4102 Teil 9

Schottungsmaße in cm

Bauteil

massive Wand

leichte Trennwand

massive Decke

Bauteilstärke min.

10

10

15

Schottdicke min.

35

35

35

Öffnungsbreite max.

100

100

60

Öffnungshöhe max.

150

100

-

Schottfläche max.

1,5 m²

1,0 m²

unbegrenzt

Länge max.

-

-

unbegrenzt

Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.