Installationsprinzip Kabelbandage FSB-WLS Anwendung in Innenbereichen und Feuchträumen
Komplette Umhüllung einer abgehängten Kabeltrasse
Komplette Umhüllung der Kabel in einer Kabeltrasse als Wandmontage
Befestigung der Bandage mit metallischen Schienen bei einer Einzelschelleninstallation
Befestigung der Bandage mit metallischen Spannbändern bei einer Schieneninstallation
Kabelausgang mit Bandagierung
Bandagierung der Kabelbündel auf Tragsystemen
Verwendbarkeitsnachweis | Anwendungszulassung des DIBt Berlin |
Dokumente | Z-56.217-3600 |
Verhinderung der Brandweiterleitung | min. 90 Minuten |
Materialeigenschaften | Außenseite grau, Innenseite anthrazit |
Befestigungsabstände max. | 0,5 m |
Kabeltypen und -querschnitte | keine Beschränkung |
Achtung!
Der Einsatz im Flucht- und Rettungsweg der Gebäudeklassen 4 und 5 erfordert möglicherweise die Zustimmung der unteren Bauaufsicht, z.B. über ein Brandschutzkonzept !