Systembeschreibung Steigeleiter leicht
Steigeleitern vom Typ LG erfüllen die Forderungen der DIN 4102 Teil 12 als Normtragekonstruktionen.
Die Befestigung der Steigeleitern erfolgt durch den Untergurt der Leiterholme direkt an der Wand in einem Abstand von maximal 1,2 m. Alternativ kann die Befestigung auch mit zusätzlichen Befestigungswinkeln von außen am Holm der Steigeleiter erfolgen. Die Montage von verschraubten Verbindern ist zulässig, die Positionierung ist frei wählbar. Der Sprossenabstand beträgt 30 cm, die Kabel werden mit Bügelschellen Typ 2056 M (Bügelschellen mit Metalldruckwanne) befestigt. Bei Geschosshöhen über 3,5 m ist die Montage der Zugentlastung ZSE90 zulässig. Die Steigeleiter braucht dazu nicht unterbrochen zu werden, die Zugentlastung wird über die durchgehende Steigeleiter montiert.
Systemvorteile
- Normtragekonstruktion gemäß der DIN 4102 Teil 12
- Funktionserhaltklassen E30 und E90
- freie Kabelwahl
- leichte Ausführung der Steigeleiter in den Breiten 200 mm bis 400 mm
- Montage direkt an der Wand
- Kabelbündelung (max. 3 Kabel) möglich
- durchgehende Steigeleiter bei Montage der Zugentlastung ZSE90