Verwendete Bauteile Kabelrinne RKS-Magic®

Beidseitige Deckenmontage von Kabelrinnen

Kabelspezifisches Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke mit U-Hängestiel und AW-Ausleger ohne Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln folgender Hersteller: Eupen, Dätwyler, Leoni Studer, Nexans, Prysmian.

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 400 mm
  • Lagenanzahl max. 2 / 2+1
  • Funktionserhaltklassen E30/E90

Verwendete Bauteile

   

Kabelrinne

RKSM 6… FS

1

2

2

3

Flachrundschraube

FRSB 6x12 F

2

4

4

6

US 5-Hängestiel

US 5 K… FT

1

1

1

1

Schutzkappe

US 5 KS OR

1

1

1

1

Wand- und Stielausleger

AW 30 11

1

2

2

3

Wand- und Stielausleger

AW 55 21, AW 55 31 und AW55 41

1

2

2

3

Sechskantschraube

SKS 10x90 F

1

2

1

2

Distanzstück

DSK 45 FT

1

2

1

2

Großflächenscheibe

DIN440 10 F

1

2

0

1

Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen.

Kabelspezifisches Verlegesystem für die Montage an der Wand mit AW-Ausleger ohne Gewindestangensicherung. Geprüft und zugelassen mit Funktionserhaltkabeln folgender Hersteller: Eupen, Dätwyler, Leoni Studer, Nexans, Prysmian.

Parameter: 

  • Stützweite max. 1,5 m
  • Rinnenbreite max. 400 mm
  • Lagenanzahl unbegrenzt
  • Funktionserhaltklassen E30/E90

Verwendete Bauteile

   

Kabelrinne

RKSM 6… FS

1

Flachrundschraube

FRSB 6x12 F

2

Wand- und Stielausleger

AW 30 11

1

Wand- und Stielausleger

AW 55 21, AW 55 31 und AW 55 41

1

Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen.