Systembeschreibung Kleinschott PYROMIX® Screed
Das Kleinschott PYROMIX® Screed besteht aus nur zwei Komponenten: Dem dämmschichtbildenden Baustoff Typ DSX und der Mineralwolle MIW von OBO. Die nicht brennbare Mineralwolle hat einen Schmelzpunkt ≥ 1000 °C und dient als Basis für das Kabelschott. Nach dem Stopfen der Öffnung werden abschließend beide Seiten der Öffnung mit dem Dämmschichtbildner DSX versiegelt.
Im Brandfall schäumt die Masse auf und verhindert den Durchtritt von Feuer und Rauch. Durch den Aufschäumvorgang wird zusätzlich dem durchgeführten Kabel Wärme entzogen und die Wärmeleitung über die Kupferadern deutlich eingeschränkt.
Systemvorteile
- sehr einfacher Aufbau
- nur zwei Komponenten nötig
- günstige, zugelassene Baustoffe
- in Kartuschen oder im Eimer
- Komponenten einsetzbar in weiteren Systemen
- erfüllt Anforderungen der MLAR bezüglich sogenannter Erleichterungen