Kabelbandage für nasse Bereiche

Art.Nr. 7203160 | EAN 4012195706434

  • MPA Braunschweig

Witterungsbeständige Brandschutzumhüllung aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung zur Verhinderung der Brandweiterleitung über Kabel und Kabeltrag-Systemen. Außenseite grau, innen rot. Eine Rolle enthält 22 m².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FSB-WB 20000 mm 1100 mm 7203160
1 Stück 2.965,50 € Preis / 1 Stück
Kabelbandage für nasse Bereiche
Kabelbandage für nasse Bereiche

Kabelbandage für nasse Bereiche

Art.Nr. 7203160

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Abmessungen

Länge 20000 mm
Breite 1100 mm
Breite 1,1 m
Länge 20 m
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

FSB-WB / 7203160, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
PYROWRAP® FSB-WLS und FSB-WB Kabelbandage, 0.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe Abschottungen, 0.87MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
Montageanleitung PYROWRAP, 1.42MB, PDF
Download
Sicherheitsdatenblatt Dämmschichtbildender Baustoff FSB, 0.18MB, pdf
Download

Zubehör

13 Produkte