Steigeleiter SLS80

Parent Art.Nr. cxmOID5107

Industrie-Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ 2056U/M. Lieferung erfolgt unmontiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLS80C40F 40 FT 400 mm 6010105
3 m 184,15 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLS80
Steigeleiter SLS80

Steigeleiter SLS80

Art.Nr. 6010105

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 400 mm
SLS80C40F 50 FT 500 mm 6010113
3 m 187,80 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLS80
Steigeleiter SLS80

Steigeleiter SLS80

Art.Nr. 6010113

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 500 mm
SLS80C40F 60 FT 600 mm 6010121
3 m 191,50 € Preis / 1 m
Steigeleiter SLS80
Steigeleiter SLS80

Steigeleiter SLS80

Art.Nr. 6010121

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenhöhe 80 mm
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

SLS80C40F 40 FT / 6010105, 0.14MB, pdf
Download
SLS80C40F 50 FT / 6010113, 0.14MB, pdf
Download
SLS80C40F 60 FT / 6010121, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte