Längsverbinder FS

Art.Nr. 6208840 | EAN 4012195065555

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LVG 60 FS 1,5 mm 60 mm 6208840
10 Stück 6,15 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder FS
Längsverbinder FS

Längsverbinder FS

Art.Nr. 6208840

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 64 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LVG 60 FS / 6208840
Download
Downloads

Datenblatt

LVG 60 FS / 6208840, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Kabelleitersysteme, 3.74MB, pdf
Download