Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Parent Art.Nr. cxmOID5112
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U M 12 FT 3 Nm 8 - 12 mm 1158007
100 Stück 264,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158007

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 42 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U M 16 FT 3 Nm 12 - 16 mm 1158015
100 Stück 281,95 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158015

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 46 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U M 22 FT 3 Nm 16 - 22 mm 1158023
100 Stück 295,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158023

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 53 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 5 mm
2056U M 28 FT 3 Nm 22 - 28 mm 1158031
100 Stück 324,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158031

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 59 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
2056U M 34 FT 5 Nm 28 - 34 mm 1158058
100 Stück 409,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158058

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 32 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 67 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U M 40 FT 5 Nm 34 - 40 mm 1158066
100 Stück 491,00 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158066

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M8
Maß H 73 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U M 46 FT 5 Nm 40 - 46 mm 1158074
100 Stück 536,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158074

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 79 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
2056U M 52 FT 5 Nm 46 - 52 mm 1158082
100 Stück 630,55 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158082

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 85 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
2056U M 58 FT 5 Nm 52 - 58 mm 1158090
100 Stück 651,80 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158090

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 91 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U M 64 FT 5 Nm 58 - 64 mm 1158104
100 Stück 685,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158104

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 97 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U M 70 FT 5 Nm 64 - 70 mm 1158112
50 Stück 1.056,85 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158112

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 103 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
2056U M 76 FT 5 Nm 70 - 76 mm 1158120
25 Stück 1.399,05 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158120

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 18 - 22 mm
Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D 70 - 76 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 25 mm
Maß B 82 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 110 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056U M 12 FT / 1158007
Download
2056U M 16 FT / 1158015
Download
2056U M 22 FT / 1158023
Download
2056U M 28 FT / 1158031
Download
2056U M 34 FT / 1158058
Download
2056U M 40 FT / 1158066
Download
2056U M 46 FT / 1158074
Download
2056U M 52 FT / 1158082
Download
2056U M 58 FT / 1158090
Download
2056U M 64 FT / 1158104
Download
2056U M 70 FT / 1158112
Download
2056U M 76 FT / 1158120
Download
Downloads

Datenblatt

2056U M 12 FT / 1158007, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 16 FT / 1158015, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 22 FT / 1158023, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 28 FT / 1158031, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 34 FT / 1158058, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 40 FT / 1158066, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 46 FT / 1158074, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 52 FT / 1158082, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 58 FT / 1158090, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 64 FT / 1158104, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 70 FT / 1158112, 0.12MB, pdf
Download
2056U M 76 FT / 1158120, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen