Befestigungswinkel BW 80

Art.Nr. 6019528 | EAN 4012196014538

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungswinkel für die Montage von IS 8-Stielen an der Wand.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW 80 55 FT 55 mm 6019528
10 Stück 11,00 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW 80
Befestigungswinkel BW 80

Befestigungswinkel BW 80

Art.Nr. 6019528

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für I-Profil
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BW 80 55 FT / 6019528
Download
Downloads

Datenblatt

BW 80 55 FT / 6019528, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren