Anbau-Abzweigstück 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID6140
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAA 610 FS 100 mm 6040403
1 Stück 44,70 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6040403

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
RAA 615 FS 150 mm 6040411
1 Stück 45,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6040411

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß R 50 mm
RAA 620 FS 200 mm 6040438
1 Stück 47,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6040438

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
RAA 630 FS 300 mm 6040446
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück 60 FS
Anbau-Abzweigstück 60 FS

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Art.Nr. 6040446

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAA 610 FS / 6040403
Download
RAA 615 FS / 6040411
Download
RAA 620 FS / 6040438
Download
RAA 630 FS / 6040446
Download
Downloads

Datenblatt

RAA 610 FS / 6040403, 0.11MB, pdf
Download
RAA 615 FS / 6040411, 0.11MB, pdf
Download
RAA 620 FS / 6040438, 0.11MB, pdf
Download
RAA 630 FS / 6040446, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren