Kabelrinne SKS 60 FS

Parent Art.Nr. cxmOID5040
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 610 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm ja 6056105
3 m 35,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056105

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 100 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 615 FS 3000 mm 150 mm 1,5 mm ja 6056156
3 m 46,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056156

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung -
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8800 mm²
Nutzquerschnitt 88 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 620 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm ja 6056202
3 m 48,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056202

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 630 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm ja 6056296
3 m 61,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056296

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt ja
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 640 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6056407
3 m 75,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056407

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 650 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6056504
3 m 89,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056504

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 500 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 660 FS 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6056601
3 m 102,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 FS
Kabelrinne SKS 60 FS

Kabelrinne SKS 60 FS

Art.Nr. 6056601

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 600 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 610 FS / 6056105
Download
SKS 615 FS / 6056156
Download
SKS 620 FS / 6056202
Download
SKS 630 FS / 6056296
Download
SKS 640 FS / 6056407
Download
SKS 650 FS / 6056504
Download
SKS 660 FS / 6056601
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 610 FS / 6056105, 0.18MB, pdf
Download
SKS 615 FS / 6056156, 0.17MB, pdf
Download
SKS 620 FS / 6056202, 0.18MB, pdf
Download
SKS 630 FS / 6056296, 0.17MB, pdf
Download
SKS 640 FS / 6056407, 0.18MB, pdf
Download
SKS 650 FS / 6056504, 0.18MB, pdf
Download
SKS 660 FS / 6056601, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zubehör

25 Produkte