Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT

Parent Art.Nr. cxmOID28235
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SAB30 FT 280 mm 1,5 mm 6223036
25 Stück 18,70 € Preis / 1 Stück
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT

Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT

Art.Nr. 6223036

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 280 mm
Höhe 16,5 mm
Maß B 280 mm
Maß a 60 mm
Maß b 80 mm
SAB40 FT - 1,5 mm 6223044
25 Stück 22,20 € Preis / 1 Stück
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT
Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT

Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FT

Art.Nr. 6223044

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite -
Höhe 16,5 mm
Maß B 380 mm
Maß a 60 mm
Maß b 75 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

SAB30 FT / 6223036, 0.09MB, pdf
Download
SAB40 FT / 6223044, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren