Kanal, Typ LKM 60100

Parent Art.Nr. cxmOID16452
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100FS ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!

Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM60100FS - 2000 mm 100 mm 64 mm 6247113
2 m 27,40 € Preis / 1 m
Kanal, Typ LKM 60100
Kanal, Typ LKM 60100

Kanal, Typ LKM 60100

Art.Nr. 6247113

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Nutzquerschnitt 567600 mm²
Nutzquerschnitt 5676 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 64 mm
LKM60100RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 100 mm 64 mm 6248624
2 m 62,35 € Preis / 1 m
Kanal, Typ LKM 60100
Kanal, Typ LKM 60100

Kanal, Typ LKM 60100

Art.Nr. 6248624

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung Deckel lose
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer ja
Kanalverbinder ja
Nutzquerschnitt 567600 mm²
Nutzquerschnitt 5676 cm²
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 64 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM60100FS / 6247113
Download
LKM60100RW / 6248624
Download
Downloads

Datenblatt

LKM60100FS / 6247113, 0.11MB, pdf
Download
LKM60100RW / 6248624, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

10 Produkte