Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID16474
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I60100FS - 180 mm 6248144
1 Stück 90,00 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6248144

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 180 mm
LKM I60100RW reinweiß; RAL 9010 180 mm 6249639
1 Stück 107,85 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6249639

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 180 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 180 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM I60100FS / 6248144
Download
LKM I60100RW / 6249639
Download
Downloads

Datenblatt

LKM I60100FS / 6248144, 0.13MB, pdf
Download
LKM I60100RW / 6249639, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen