Flachwinkel

Parent Art.Nr. cxmOID16528
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Höhe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F60100FS - 60 mm 220 mm 6248004
1 Stück 69,00 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6248004

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 220 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 220 mm
LKM F60100RW reinweiß; RAL 9010 60 mm 220 mm 6249507
1 Stück 82,80 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6249507

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 220 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß H 100 mm
Maß a 220 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM F60100FS / 6248004
Download
LKM F60100RW / 6249507
Download
Downloads

Datenblatt

LKM F60100FS / 6248004, 0.10MB, pdf
Download
LKM F60100RW / 6249507, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen