Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16546
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E60100FS 100 mm 63 mm - 100 mm 63 mm 6248306
10 Stück 7,45 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6248306

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 63 mm
Maß a 100 mm
Maß b 63 mm
Maß H 60 mm
LKM E60100RW 100 mm 63 mm reinweiß; RAL 9010 100 mm 63 mm 6249817
10 Stück 9,60 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6249817

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 63 mm
Maß a 100 mm
Maß b 63 mm
Maß H 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM E60100FS / 6248306
Download
LKM E60100RW / 6249817
Download
Downloads

Datenblatt

LKM E60100FS / 6248306, 0.10MB, pdf
Download
LKM E60100RW / 6249817, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen