Bodenendblech A2

Parent Art.Nr. cxmOID7925
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm

Zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BEB 100 A2 100 mm 7084013
1 Stück 9,20 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084013

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 150 A2 150 mm 7084015
1 Stück 13,70 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084015

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 200 A2 200 mm 7084048
1 Stück 13,70 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084048

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 300 A2 300 mm 7084064
1 Stück 18,60 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084064

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 400 A2 400 mm 7084080
1 Stück 22,75 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084080

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 500 A2 500 mm 7084102
1 Stück 27,20 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084102

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
BEB 600 A2 600 mm 7084129
1 Stück 32,05 € Preis / 1 Stück
Bodenendblech  A2
Bodenendblech  A2

Bodenendblech A2

Art.Nr. 7084129

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BEB 100 A2 / 7084013
Download
BEB 150 A2 / 7084015
Download
BEB 200 A2 / 7084048
Download
BEB 300 A2 / 7084064
Download
BEB 400 A2 / 7084080
Download
BEB 500 A2 / 7084102
Download
BEB 600 A2 / 7084129
Download
Downloads

Datenblatt

BEB 100 A2 / 7084013, 0.11MB, pdf
Download
BEB 150 A2 / 7084015, 0.11MB, pdf
Download
BEB 200 A2 / 7084048, 0.11MB, pdf
Download
BEB 300 A2 / 7084064, 0.11MB, pdf
Download
BEB 400 A2 / 7084080, 0.11MB, pdf
Download
BEB 500 A2 / 7084102, 0.11MB, pdf
Download
BEB 600 A2 / 7084129, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren