Anbau-Abzweigstück Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID399339
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RAAM 610 A2 100 mm 6041270
1 Stück 92,10 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041270

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RAAM 615 A2 150 mm 6041271
1 Stück 104,10 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041271

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RAAM 620 A2 200 mm 6041275
1 Stück 107,90 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041275

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RAAM 630 A2 300 mm 6041277
1 Stück 123,60 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041277

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RAAM 640 A2 400 mm 6041279
1 Stück 148,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041279

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RAAM 650 A2 500 mm 6041282
1 Stück 166,30 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041282

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RAAM 660 A2 600 mm 6041284
1 Stück 180,80 € Preis / 1 Stück
Anbau-Abzweigstück Magic A2
Anbau-Abzweigstück Magic A2

Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041284

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RAAM 610 A2 / 6041270
Download
RAAM 615 A2 / 6041271
Download
RAAM 620 A2 / 6041275
Download
RAAM 630 A2 / 6041277
Download
RAAM 640 A2 / 6041279
Download
RAAM 650 A2 / 6041282
Download
RAAM 660 A2 / 6041284
Download
Downloads

Datenblatt

RAAM 660 A2 / 6041284, 0.11MB, pdf
Download
RAAM 650 A2 / 6041282, 0.11MB, pdf
Download
RAAM 615 A2 / 6041271, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 610 A2 / 6041270, 0.13MB, pdf
Download
RAAM 640 A2 / 6041279, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 630 A2 / 6041277, 0.12MB, pdf
Download
RAAM 620 A2 / 6041275, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren