90°-Bogen Magic 60 A4

Parent Art.Nr. cxmOID399325
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 610 A4 100 mm 6041200
1 Stück 182,25 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041200

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 615 A4 150 mm 6041202
1 Stück 217,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041202

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBM 90 620 A4 200 mm 6041204
1 Stück 234,80 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041204

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 630 A4 300 mm 6041206
1 Stück 296,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041206

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 640 A4 400 mm 6041208
1 Stück 360,90 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041208

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 650 A4 500 mm 6041210
1 Stück 452,05 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041210

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 660 A4 600 mm 6041212
1 Stück 549,50 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A4
90°-Bogen Magic 60 A4

90°-Bogen Magic 60 A4

Art.Nr. 6041212

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 610 A4 / 6041200
Download
RBM 90 615 A4 / 6041202
Download
RBM 90 620 A4 / 6041204
Download
RBM 90 630 A4 / 6041206
Download
RBM 90 640 A4 / 6041208
Download
RBM 90 650 A4 / 6041210
Download
RBM 90 660 A4 / 6041212
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 610 A4 / 6041200, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 615 A4 / 6041202, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 650 A4 / 6041210, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 640 A4 / 6041208, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 620 A4 / 6041204, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 630 A4 / 6041206, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 660 A4 / 6041212, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren