90°-Bogen Magic 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID399324
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBM 90 610 A2 100 mm 6041180
1 Stück 117,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041180

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
RBM 90 615 A2 150 mm 6041182
1 Stück 140,15 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041182

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
RBM 90 620 A2 200 mm 6041184
1 Stück 151,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041184

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
RBM 90 630 A2 300 mm 6041186
1 Stück 191,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041186

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
RBM 90 640 A2 400 mm 6041188
1 Stück 232,95 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041188

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
RBM 90 650 A2 500 mm 6041190
1 Stück 291,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041190

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
RBM 90 660 A2 600 mm 6041192
1 Stück 354,60 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen Magic 60 A2
90°-Bogen Magic 60 A2

90°-Bogen Magic 60 A2

Art.Nr. 6041192

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBM 90 610 A2 / 6041180
Download
RBM 90 615 A2 / 6041182
Download
RBM 90 620 A2 / 6041184
Download
RBM 90 630 A2 / 6041186
Download
RBM 90 640 A2 / 6041188
Download
RBM 90 650 A2 / 6041190
Download
RBM 90 660 A2 / 6041192
Download
Downloads

Datenblatt

RBM 90 610 A2 / 6041180, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 620 A2 / 6041184, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 615 A2 / 6041182, 0.13MB, pdf
Download
RBM 90 630 A2 / 6041186, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 640 A2 / 6041188, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 650 A2 / 6041190, 0.12MB, pdf
Download
RBM 90 660 A2 / 6041192, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren